BSV 8, G, 23 bar
2416+314
Vrsta dovodnega priključka: G, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1
2416+314
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Certificiran koeficient diska | 0.43 kg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dvig [mm] | 1.45 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime izdelka | Safety relief valve |
| Kategorija | IV |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 8 mm |
| Material Description | BSV 8 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR |
| Nastavitev tlaka [bar] | 23 bar |
| Nastavitev tlaka [psig] | 334 psig |
| Nominalni premer | DN < 15 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Safety Relief Valve |
| Oznaka CE | Yes |
| Površina toka [in2] | 0.078 in² |
| Površina toka [mm2] | 50.0 mm² |
| Premer pretoka [mm] | 8.0 mm |
| Premer pretoka [palcev] | 0.315 in |
| Priključek notranji/zunanji | External |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Varnostni razbremenilni ventili |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACTSUA |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -22 °F |
| Temperaturni razpon s POV [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperaturni razpon s POV [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon s POV [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon s POV [°F] [Min] | -58 °F |
| Temperaturni razpon z varnostnim ventilom [°C] [Maks] | 100 °C |
| Temperaturni razpon z varnostnim ventilom [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperaturni razpon z varnostnim ventilom [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperaturni razpon z varnostnim ventilom [°F] [Min] | -22 °F |
| Tlačni certifikat | Danfoss certificate included |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 3/4 |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1 |
| Velikost priključka [in] | 5/16 in |
| Vrsta dovodnega priključka | G |
| Vrsta izdelka | BSV 8 |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.62 Kilogram |
| Neto masa | 1.563 Kilogram |
| Volume | 1.512 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191975 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |