Danfoss logo
DSV 10 NPT

DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Vrsta dovodnega priključka: NPT 3/4, Vrsta odvodnega priključka: NPT 1/2, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaReddish brown
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime izdelkaChange-over valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionDSV10 Dual stop valve, NPT, 65bar
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Odvod, notranji/zunanjiInternal
Opis izdelkaDouble stop valve
OpremaCap
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovVarnostni razbremenilni ventili
Skupina tekočine1
Karakteristika
Vrednost
SmerThreeway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACUA
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Standardni priključek za varnostni ventilANSI/ASME
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Več informacijOutlet: NPT 1/2
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/2
Velikost priključka za varnostni ventil [in]3/4 in
Vrednost Cv [gal/min]24.210 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]5.500 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaNPT 3/4
Vrsta izdelkaDSV 10
Vrsta odvodnega priključkaNPT 1/2
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.72 Kilogram
Neto masa1.476 Kilogram
Volume3.506 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428657365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm