Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG, 148B6924

SVL-140B 150, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B6924

Standard priključka: EN 10216-2, Velikost dovodnega priključka [mm]: 150, Velikost odvodnega priključka [mm]: 150

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovFIA-140BSVA-140B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRNUA
Standard priključkaANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]150.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]6 in
Velikost odvodnega priključka [mm]150.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]6 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL-140B 150
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa44.1 Kilogram
Neto masa36 Kilogram
Volume89.01 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm