Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 A STR, 148B6923

SVL-140B 125, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B6923

Parts Program name: FIA-140B; SVA-140B, Connection standard: ANSI B 36.10 SCH 80, Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Butt weld

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovFIA-140BSVA-140B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A STR
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine2
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRNUA
Standard priključkaANSI B 36.10 SCH 80
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]5 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]5 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL-140B 125
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa41.25 Kilogram
Neto masa33 Kilogram
Volume89.01 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm