Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 A ANG, 148B6922

SVL-140B 125, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B6922

Parts Program name: FIA-140B; SVA-140B, Connection standard: ANSI B 36.10 SCH 80, Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Butt weld

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovFIA-140BSVA-140B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A ANG
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRNUA
Standard priključkaANSI B 36.10 SCH 80
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]5 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]5 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL-140B 125
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa32.3 Kilogram
Neto masa24.3 Kilogram
Volume89.01 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm