SVL-140B 125, Maks. delovni tlak [bar]: 140
148B6921
Standard priključka: EN 10216-2, Velikost dovodnega priključka [mm]: 125, Velikost odvodnega priključka [mm]: 125
148B6921
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SVL Flexline accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R744 |
| Ime izdelka | Multifunction valve body |
| Ime programa delov | FIA-140BSVA-140B |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 125 D STR |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | SVL Flexline spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Valve house |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Standard priključka | EN 10216-2 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 125.00 mm |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 125.0 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | SVL-140B 125 |
| Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | SVL Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 40.95 Kilogram |
| Neto masa | 33.05 Kilogram |
| Volume | 89.01 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511961 |
| Proposition 65 | No significant risk |