Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 D ANG, 148B6920

SVL-140B 125, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B6920

Standard priključka: EN 10216-2, Velikost dovodnega priključka [mm]: 125, Velikost odvodnega priključka [mm]: 125

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovFIA-140BSVA-140B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 D ANG
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRNUA
Standard priključkaEN 10216-2
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Uporablja se za izdelekSVL-140B 125
Velikost dovodnega priključka [mm]125.00 mm
Velikost odvodnega priključka [mm]125.0 mm
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL-140B 125
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa32.25 Kilogram
Neto masa24.4 Kilogram
Volume89.01 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511954
Proposition 65No significant risk