Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

SVL-140B 40, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B6872

Parts Program name: CHV-140B, Connection standard: ANSIB36.10 SCH80; EN10216-2, Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Butt weld, Inlet connection size [in]: 1 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1 1/2 in

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovCHV-140B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D STR
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine2
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRNUA
Standard priključkaANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Uporablja se za izdelekSVL-140B 40
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 1/2 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL-140B 40
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.6 Kilogram
Neto masa2.4 Kilogram
Volume5.372 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162794470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm