Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 32, SVL Flexline, Angleway 148B6727

SVL 32, SVL Flexline, Maks. delovni tlak [bar]: 65

148B6727

Used for product: SVL 32

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovSVA-S / SVA-L
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionNo paint Housing SVL 32 SD ANG PS65
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUA
Spare part (EF013237)TRUE
Standard priključkaEN 1254-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uporablja se za izdelekSVL 32
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm]35.0 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaSVL 32
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.856 Kilogram
Neto masa1.656 Kilogram
Volume5.372 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428559850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm