Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

SVL 20, SVL Flexline, 20 mm, Maks. delovni tlak [bar]: 65

148B6633

Used for product: SVL 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL 20 ANSI Valve housing STR PS65
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUKCA
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Uporablja se za izdelekSVL 20
Velikost dovodnega priključka [mm]20.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]3/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm]20.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/4 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL 20
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.408 Kilogram
Neto masa1.2 Kilogram
Volume2.387 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428507240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm