SVL 20, SVL Flexline, 20 mm, Maks. delovni tlak [bar]: 65
148B6623
Used for product: SVL 20
148B6623
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SVL Flexline accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Ime izdelka | Multifunction valve body |
| Ime programa delov | CHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | SVL 20 DIN Valve housing ANG PS65 |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | SVL Flexline spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Valve house |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | SVL 20 |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 20.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 20.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3/4 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | SVL 20 |
| Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | SVL Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.09 Kilogram |
| Neto masa | 0.85 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2.387 Liter |
| EAN/UPC | 5702428507349 |