SVL-140B 80, Maks. delovni tlak [bar]: 140
148B5972
Ime programa delov: ICMTS, Velikost dovodnega priključka [mm]: 80, Velikost odvodnega priključka [mm]: 80
148B5972
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | SVL Flexline accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R744 |
| Ime izdelka | Multifunction valve body |
| Ime programa delov | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija | I |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | SVL 80 Housing A/D STR PS140 |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | SVL Flexline spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Valve house |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Standard priključka | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 80.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 3 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 80.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | SVL-140B 80 |
| Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | SVL Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 9.3 Kilogram |
| Neto masa | 8.15 Kilogram |
| Volume | 17.708 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515969 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |