Danfoss logo
SVL-140B 80, WEB148B5971

SVL-140B 80, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B5971

Ime programa delov: ICMTS, Velikost dovodnega priključka [mm]: 80, Velikost odvodnega priključka [mm]: 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovFIA-140BICMTSSVA-140B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL 80 Housing A/D ANG PS140
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRNUA
Standard priključkaANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]80.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]3 in
Velikost odvodnega priključka [mm]80.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]3 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL-140B 80
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.25 Kilogram
Neto masa6.2 Kilogram
Volume17.708 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162515983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm