Danfoss logo
SVL-140B 50, WEB148B5861

SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B5861

Ime programa delov: ICMTS, Velikost dovodnega priključka [mm]: 50, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSVL Flexline accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovFIA-140BICMTSSVA-140B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSVL 50 A/D Valve housing ANG PS140
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSVL Flexline spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaValve house
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDCECRNUA
Spare part (EF013237)TRUE
Standard priključkaANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Velikost dovodnega priključka [mm]50.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]2 in
Velikost odvodnega priključka [mm]50.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]2 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSVL-140B 50
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaSVL Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.3 Kilogram
Neto masa2.85 Kilogram
Volume6.912 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162515990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm