Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

ICV 65 PM, Prirobnica

027H6128

Vrsta priključka: Prirobnica, Maks. delovni tlak [bar]: 28, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120, Uporablja se za izdelek: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje ventilaFunction module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ime izdelkaMultifunction valve body
Ime programa delovICLXICMICS
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]406 psig
MaterialSteel
Material DescriptionICV 65 PM Valve housing
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEAC
Standard priključkaCUST. SPEC.
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Uporablja se za izdelekICLX 65ICM 65ICS 65
Več informacijPM retrofit
Vrsta izdelkaICV 65 PM
Vrsta priključkaPrirobnica
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.996 Kilogram
Neto masa11.29 Kilogram
Volume22.179 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428878616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm