Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Angle-seat ext operated valve, AV210H, G, 1, Funkcija: NC

042N4656

Body material: Bronze

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DelovanjePiston (angle)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
DodatkiExt. operat. valve accessories
FunkcijaNC
Ime izdelkaAngle-seat ext operated valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPAV210
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju4 kos
Maks. delovni tlak [bar]16.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]232 psig
Maksimalni testni tlak [bar]24.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]348.0 psig
MaterialBronze
Material DescriptionValve AV210H 25G G 1T NC000
Možnost servisiranjaExt. operat. valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer krmilne glave [mm]63 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min]1.80 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Maks]145.0 psig
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Min]26.1 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovVentili z zunanjim upravljanjem
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Srednje območje temperature [°C] [Maks]180 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]356 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIP0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Tesnilni materialPTFE
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]25.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]23.100 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]20.000 m³/h
Vrsta izdelkaAV210H
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo
ZaprtjeWith flow

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.953 Kilogram
Neto masa1.453 Kilogram
Volume3.903 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428364898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm