Danfoss logo
Angle-seat ext operated valve, AV210C, NPT, 1, Funkcija: NO-product-details

Angle-seat ext operated valve, AV210C, NPT, 1, Funkcija: NO

042N4583

Material: Nerjavno jeklo
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DelovanjePiston (angle)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiExt. operat. valve accessories
FunkcijaNO
Ime izdelkaAngle-seat ext operated valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPAV210
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]25.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]363 psig
Maksimalni testni tlak [bar]37.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig]544.0 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Možnost servisiranjaExt. operat. valve spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Premer krmilne glave [mm]63 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovVentili z zunanjim upravljanjem
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Tesnilni materialPTFE
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]25.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]23.100 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]20.000 m³/h
Vrsta izdelkaAV210C
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo
ZaprtjeAgainst flow

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.038 Kilogram
Neto masa1.538 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424693039