Danfoss logo
AV210

Angle-seat ext operated valve, AV210E, G, 1 1/2, Funkcija: NC

042N4458

Material: Nerjavno jeklo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DelovanjePiston (angle)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
DodatkiExt. operat. valve accessories
FunkcijaNC
Ime izdelkaAngle-seat ext operated valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPAV210
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]25.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]363 psig
Maksimalni testni tlak [bar]37.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig]544.0 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionValve AV210E 40SS G 112T NC000
Možnost servisiranjaExt. operat. valve spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer krmilne glave [mm]110 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks]8.00 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min]4.00 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Maks]116.0 psig
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Min]58.0 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovVentili z zunanjim upravljanjem
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Srednje območje temperature [°C] [Maks]180 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]356 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIP7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Tesnilni materialPTFE
Velikost priključka [in]1 1/2
Velikost šobe [mm]40.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]53.100 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]46.000 m³/h
Vrsta izdelkaAV210E
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo
ZaprtjeAgainst flow

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.952 Kilogram
Neto masa4.952 Kilogram
Volume14.157 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423194568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm