Angle-seat ext operated valve, AV210G, G, 3/4, Funkcija: NC
042N4424
Body material: Bronze
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4424
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje | Piston (angle) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| Dodatki | Ext. operat. valve accessories |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Angle-seat ext operated valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AV210 |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 232 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 24.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 348.0 psig |
| Material | Bronze |
| Material Description | Valve AV210G 20G G 34T NC000 |
| Možnost servisiranja | Ext. operat. valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Premer krmilne glave [mm] | 50 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] | 10.00 bar |
| Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] | 1.80 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon krmilnega tlaka [psig] [Maks] | 145.0 psig |
| Razpon krmilnega tlaka [psig] [Min] | 26.1 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Ventili z zunanjim upravljanjem |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 180 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 356 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Tesnilni material | PTFE |
| Velikost priključka [in] | 3/4 |
| Velikost šobe [mm] | 20.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 11.500 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 10.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | AV210G |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaprtje | With flow |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.108 Kilogram |
| Neto masa | 1.008 Kilogram |
| Volume | 2.285 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |