Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

TCBE, R290

068U4386

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 19.1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]35.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]900 mm
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
Hladilna tekočinaR290
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaLaser engraved 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju20 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.5 bar
Maks. delovni tlak [psig]660 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Material priključkovBi-metal: Steel/copper
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUAUL
Št. dokumenta SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks]10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovoda [mm]10.00 mm
Velikost izravnave [mm]6 mm
Velikost odvoda [mm]16.00 mm
Velikost šobe1
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTCBE
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta priključka za izravnavoSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]19.10 kW
Zmogljivost šobe [TR]5.43 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.207 Kilogram
Neto masa0.189 Kilogram
Volume0.489 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428938006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm