Danfoss logo
TUB SW_068U2676, 068U3382, 068U3700, 068U3939

TUB, R290

068U3888

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 0.94

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]31.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
Hladilna tekočinaR290
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaLaser engraved 1-way arrow
Izravnava tlakaInternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju45 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Material priključkovBi-metal: Steel/copper
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Karakteristika
Vrednost
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUAUL
Št. dokumenta SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovoda [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Velikost šobe1
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTUB
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]0.94 kW
Zmogljivost šobe [TR]0.27 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.162 Kilogram
Neto masa0.128 Kilogram
Volume0.5 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428546171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm