TUBE, R454C
068U1266
Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 8.2
068U1266
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 59.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1500 mm |
| Hladilna tekočina | R454C |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Indikator smeri pretoka | Laser engraved 1-way arrow |
| Izravnava tlaka | Externally equalized |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Material priključkov | Bi-metal: Steel/copper |
| Možnost servisiranja | No |
| Nastavitev pregretja | Adjustable |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Soglasje | EACUAUL |
| Statičnopregretje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičnopregretje (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 50 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost dovoda [mm] | 6.00 mm |
| Velikost izravnave [mm] | 6 mm |
| Velikost odvoda [mm] | 12.00 mm |
| Velikost šobe | 8 |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | TUBE |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta priključka za izravnavo | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zmogljivost šobe [kW] | 8.20 kW |
| Zmogljivost šobe [TR] | 2.30 TR |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.155 Kilogram |
| Neto masa | 0.139 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |