TR 6, R410A; R32; R454B
067L6033
Temperaturni razpon [°C]: -10 - 15, Velikost šobe: 4, Zmogljivost šobe [kW]: 16.5, Zmogljivost šobe [TR]: 4.7
067L6033
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 31.5 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 800 mm |
| Hladilna tekočina | R32R410AR454B |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Izravnava Dolžina kapilarne cevke [palcev] | 24.3 in |
| Količina v pakiranju | 18 kos |
| Konstrukcija vrat | Balance port |
| Kontrolni ventil | Yes |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
| MOP Točka[psig] | LAH |
| Nastavljivo | Yes |
| Nazivna zmogljivost R32 [kW] | 23.87 kW |
| Nazivna zmogljivost R32 [TR] | 6.80 TR |
| Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 14.04 kW |
| Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 4.00 TR |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Različica dovodne armature | 067U0044 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica odtočne armature | 067U0021 |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Smer | Straightway |
| Soglasje | c UL us |
| Statičnopregretje (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statičnopregretje (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 60 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 15 °F |
| Velikost dovoda [palcev] | 3/4 in |
| Velikost izravnave [palcev] | 1/4 in |
| Velikost odvoda [in] | 3/4 in |
| Velikost šobe | 4 |
| Vrsta dovodnega priključka | Chatleff, male |
| Vrsta izdelka | TR 6 |
| Vrsta odvodnega priključka | Chatleff, female |
| Vrsta priključka za izravnavo | Cap. tube, flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zmogljivost šobe [kW] | 16.50 kW |
| Zmogljivost šobe [TR] | 4.70 TR |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.38 Kilogram |
| Neto masa | 0.32 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |