Danfoss logo
TR6 Valve

TR 6, R410A

067L5989

Temperaturni razpon [°C]: -10 - 15, Velikost šobe: 4, Zmogljivost šobe [kW]: 14, Zmogljivost šobe [TR]: 4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]31.5 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Hladilna tekočinaR410A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Izravnava Dolžina kapilarne cevke [palcev]24.3 in
Količina v pakiranju18 kos
Konstrukcija vratBalance port
Kontrolni ventilYes
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
MOP Točka[psig]LAH
NastavljivoYes
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Različica dovodne armature067U0087
Različica odtočne armature067U0087
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasjec UL us
Št. dokumenta SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Statičnopregretje (SS) [°C]1.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]1.80 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]60 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]15 °F
UL approved refrigerantsR410A
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Velikost šobe4
Vrsta dovodnega priključkaSolde ODF
Vrsta izdelkaTR 6
Vrsta odvodnega priključkaSolde ODF
Vrsta priključka za izravnavoCap. tube, flare
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]14.00 kW
Zmogljivost šobe [TR]4.00 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.387 Kilogram
Neto masa0.357 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm