TR 6, R22/R407C
067L5855
Temperaturni razpon [°C]: -10 - 15, MOP Točka[psig]: MAH, Velikost šobe: 3, Zmogljivost šobe [kW]: 11.4, Zmogljivost šobe [TR]: 3.3
067L5855
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1 Aeroquip female 5/8 in conne1 Chatleff female 3/4 in conne1 Flare 3/8 in connectorBulb strapInstallation instructionInsulation tape |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 31.5 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 800 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Hladilna tekočina | R22/R407C |
| Ime datoteke UL odobritve | SA7200 |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Izravnava Dolžina kapilarne cevke [palcev] | 24.3 in |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Konstrukcija vrat | Balance port |
| Kontrolni ventil | Yes |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 212 °F |
| Material | Medenina |
| Material Description | TR6 Valve X Orf3 Adj M/12 |
| Material priključkov | Baker |
| MOP Točka[psig] | MAH |
| Možnost servisiranja | No |
| Nastavljivo | Yes |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica dovodne armature | 067U0087 |
| Različica odtočne armature | 067U0087 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | c UL us |
| Št. dokumenta SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Statičnopregretje (SS) [°C] | 4.03 °C |
| Statičnopregretje (SS) [°F] | 7.25 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 60 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 15 °F |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 104.8 psig |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | Yes |
| Več informacij | Adjustable |
| Velikost dovoda [palcev] | 3/8 in |
| Velikost izravnave [palcev] | 1/4 in |
| Velikost odvoda [in] | 3/8 in |
| Velikost šobe | 3 |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | TR 6 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta priključka za izravnavo | Cap. tube, flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zmogljivost šobe [kW] | 11.40 kW |
| Zmogljivost šobe [TR] | 3.30 TR |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.387 Kilogram |
| Neto masa | 0.357 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |