Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

TR 6, R410A

067L5602

Temperaturni razpon [°C]: -10 - 15, MOP Točka[psig]: MAH, Velikost šobe: 5, Zmogljivost šobe [kW]: 17.5, Zmogljivost šobe [TR]: 5
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: TR 6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]31.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Hladilna tekočinaR410A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTR6 - Thermostatic expansion valve
Izravnava Dolžina kapilarne cevke [palcev]24.3 in
Količina v pakiranju12 kos
Konstrukcija vratBalance port
Kontrolni ventilYes
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
MOP Točka[psig]MAH
NastavljivoYes
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Prepustnost [%]15 % RH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Temperaturni razpon [°C] [Maks]15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]60 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]15 °F
Več informacijAdjustable
Velikost dovoda [palcev]1/2 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]5/8 in
Velikost šobe5
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTR 6
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta priključka za izravnavoSAE flare nut
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]17.50 kW
Zmogljivost šobe [TR]5.00 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.53 Kilogram
Neto masa0.53 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm