Danfoss logo
TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

TR 6, R410A; R32; R454B

067L0007

Temperaturni razpon [°C]: -10 - 15, Velikost šobe: 3, Zmogljivost šobe [kW]: 12.28, Zmogljivost šobe [TR]: 3.5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [in]31.5 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
Hladilna tekočinaR32R410AR454B
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Izravnava Dolžina kapilarne cevke [palcev]24.3 in
Količina v pakiranju18 kos
Konstrukcija vratBalance port
Kontrolni ventilYes
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj I/18
MOP Točka[psig]LAH
NastavljivoYes
Nazivna zmogljivost R32 [kW]15.79 kW
Nazivna zmogljivost R32 [TR]4.50 TR
Nazivna zmogljivost R410A [kW]10.53 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR]3.00 TR
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Različica dovodne armature067U0044
Karakteristika
Vrednost
Različica odtočne armature067U0021
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Soglasjec UL us
Statičnopregretje (SS) [°C]3.01 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]60 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]15 °F
Velikost dovoda [palcev]3/4 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]3/4 in
Velikost šobe3
Vrsta dovodnega priključkaChatleff, male
Vrsta izdelkaTR 6
Vrsta odvodnega priključkaChatleff shortTail
Vrsta priključka za izravnavoCap. tube, flare
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]12.28 kW
Zmogljivost šobe [TR]3.50 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.38 Kilogram
Neto masa0.32 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm