TGE, R448A; R449A
067N6501
Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 11.9
067N6501
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 59.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Hladilna tekočina | R448AR449A |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Izravnava tlaka | Externally equalized |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 110 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 230 °F |
| Material | Medenina |
| Material Description | TGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12 |
| Material priključkov | Baker |
| Možnost servisiranja | No |
| Nastavitev pregretja | Adjustable |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEACUA |
| Št. dokumenta SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Statičnopregretje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičnopregretje (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 50 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| UL approved refrigerants | R448AR449A |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | Yes |
| Velikost dovoda [palcev] | 1/2 in |
| Velikost izravnave [palcev] | 1/4 in |
| Velikost odvoda [in] | 7/8 in |
| Velikost šobe | 4 |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | TGE |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta priključka za izravnavo | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zmogljivost šobe [kW] | 11.90 kW |
| Zmogljivost šobe [TR] | 3.39 TR |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.48 Kilogram |
| Neto masa | 0.382 Kilogram |
| Volume | 1.739 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |