Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

TGE, R22/R407C

067N2220

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 43
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: TGE

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
Enak izdelek067N2200
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Hladilna tekočinaR22/R407C
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju8 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Maks. temperatura elementa [°C]110 °C
Maks. temperatura elementa [°F]230 °F
MaterialMedenina
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks]10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
UL approved refrigerantsR22R407C
Uravnotežen vhod [Da/Ne]Yes
Velikost dovoda [mm]16.00 mm
Velikost izravnave [mm]6 mm
Velikost odvoda [mm]28.00 mm
Velikost šobe12,5
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTGE
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta priključka za izravnavoSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]43.00 kW
Zmogljivost šobe [TR]12.00 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.739 Kilogram
Neto masa0.605 Kilogram
Volume2 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428166904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm