Danfoss logo
TGE, R134a; R513A-product-details

TGE, R134a; R513A

067N0160

Temperaturni razpon [°C]: -25 - 20, Zmogljivost šobe [kW]: 8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
Hladilna tekočinaR134aR513A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju12 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Maks. temperatura elementa [°C]110 °C
Maks. temperatura elementa [°F]230 °F
MaterialMedenina
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve Solder I/12
Material priključkovBaker
MOP Točka [°C]25 °C
MOP Točka [°F]77 °F
MOP Točka[psig]MOP 90
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Karakteristika
Vrednost
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
SoglasjeC UL US LISTEDEACUA
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]68 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-13 °F
UL approved refrigerantsR134aR513A
Uravnotežen vhod [Da/Ne]Yes
Velikost dovoda [mm]10.00 mm
Velikost izravnave [mm]6 mm
Velikost odvoda [mm]12.00 mm
Velikost šobe4
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTGE
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta priključka za izravnavoSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]8.00 kW
Zmogljivost šobe [TR]2.50 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.434 Kilogram
Neto masa0.357 Kilogram
Volume1.5 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255289777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm