Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatic expansion valve, TEA 20-12, R717

068G6140

Temperaturni razpon [°C]: -20 - 30, Nazivna zmogljivost R717 [kW]: 42

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiWeld nipple
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiFlanges
Dolžina kapilarne cevke [in]192.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]5000 mm
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTEA TEAT
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]19.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]276 psig
Maksimalni testni tlak [bar]28.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig]413.0 psig
MaterialCast iron GGG40.3
Material DescriptionTEA 20-12 TERM.EKSP.VENTIL
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Nazivna zmogljivost R717 [kW]42.0 kW
Nazivna zmogljivost R717 [TR]12.0 TR
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaThermostatic Expans. Valve
Pogoji nazivne zmog. [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]Subcooling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Priključek izenačevalnikaWeld nipple 6.5 mm
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUA
Št. dokumenta SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]86 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-4 °F
Velikost priključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaTEA 20-12
Vrsta priključkaWeld flange
Vrsta priključka za izravnavoM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.352 Kilogram
Neto masa2.3 Kilogram
Volume6.248 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422139553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm