Thermostatic expansion valve, TEA 20-3, R717
068G6134
Temperaturni razpon [°C]: -20 - 30, Nazivna zmogljivost R717 [kW]: 10.5
068G6134
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Weld nipple |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | Flanges |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 192.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 5000 mm |
| Hladilna tekočina | R717 |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TEA TEAT |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Izravnava tlaka | Externally equalized |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 19.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 276 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 28.5 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 413.0 psig |
| Material | Cast iron GGG40.3 |
| Material Description | TEA 20-3 INDSP.VENTIL |
| Možnost servisiranja | TXV spare parts |
| Nastavitev pregretja | Adjustable |
| Nazivna zmogljivost R717 [kW] | 10.5 kW |
| Nazivna zmogljivost R717 [TR] | 3.0 TR |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis izdelka | Thermostatic Expans. Valve |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | Subcooling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Priključek izenačevalnika | Weld nipple 6.5 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACUA |
| Št. dokumenta SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 86 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -4 °F |
| Velikost priključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | TEA 20-3 |
| Vrsta priključka | Weld flange |
| Vrsta priključka za izravnavo | M |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.364 Kilogram |
| Neto masa | 2.32 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422086475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |