Thermostatic expansion valve, TEA 20-20
027X0381
Vrsta priključka: NPT
027X0381
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TEA TEAT |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | TEA 20-20 Range -58 to 32 °F 1/2" SOC |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostatic Expans. Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Velikost priključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | TEA 20-20 |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.001 Kilogram |
| Neto masa | 2.881 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |