Thermostatic expansion valve, TEA 20-8, R717
027X0342
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 0
027X0342
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hladilna tekočina | R717 |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TEA TEAT |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | TEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostatic Expans. Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Velikost priključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | TEA 20-8 |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.38 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428974127 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |