Thermostatic expansion valve, TEA 20-3
027X0330
Connection size [in]: 1/2 in, Connection type: Socket weld, Parts included: Flange
027X0330
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TEA TEAT |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | TEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Electric Expansion Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Standard priključka | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Velikost priključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | TEA 20-3 |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.42 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |