Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatic expansion valve, TEA 20-8, R717

027X0265

Temperaturni razpon [°C]: -20 - 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTEA TEAT
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaThermostatic Expans. Valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRegionally specified kits
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Standard priključkaASME B 16.11
Temperaturni razpon [°C] [Maks]30 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-20 °C
Velikost priključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaTEA 20-8
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.38 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428832762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm