Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatic expansion valve, TEA 85-33, R717

027X0264

Temperaturni razpon [°C]: -20 - 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTEA TEAT
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, -4 to 86 F
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaElectric Expansion Valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegionally specified kits
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Standard priključkaANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrsta izdelkaTEA 85-33
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.52 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428832748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm