Thermostatic expansion valve, TEA 85-55, R717
027X0232
Temperaturni razpon [°C]: -20 - 30
027X0232
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1/4 iin Pressure gauge conn. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Hladilna tekočina | R717 |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TEA TEAT |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | TEA 85-55 THERM EXP.VALVE 3/4" SOC |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostatic Expans. Valve |
| Oznaka vrste | FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | TEA 85-55 |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.448 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |