Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatic expansion valve, TEA 20-12, R717

027X0231

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 0, Vrsta priključka: NPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1/4 iin Pressure gauge conn.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTEA TEAT
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaThermostatic Injec. Valve
Oznaka vrsteSOC
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegionally specified kits
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]0 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Velikost priključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaTEA 20-12
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.38 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm