Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N7626

TD 1, R1234yf

068N7708

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 1.51

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]30.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]750 mm
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FilterIntegrated
Hladilna tekočinaR1234yf
Ime datoteke UL odobritveSA7200
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaStamped 1-way arrow
Izravnava tlakaInternally equalized
Količina v pakiranju20 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]210 °F
MaterialMedenina
Material DescriptionTD1 Expansion Valve SW #3 ADJ M/20
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev pregretjaAdjustable
NastavljivoYes
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACUA
Št. dokumenta SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Statičnopregretje (SS) [°C]3.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Tovarniška nastavitev [psig]65.1 psig
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost odvoda [in]1/2 in
Velikost šobe3
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTD 1
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]1.51 kW
Zmogljivost šobe [TR]0.43 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.209 Kilogram
Neto masa0.181 Kilogram
Volume0.489 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162603215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm