Danfoss logo
TD1 AW

TD 1, R134a; R513A

068N5681

Temperaturni razpon [°C]: -25 - 20, Zmogljivost šobe [kW]: 3.81

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]30.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]750 mm
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FilterIntegrated
Hladilna tekočinaR134aR513A
Ime datoteke UL odobritveSA7200
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaStamped 1-way arrow
Izravnava tlakaInternally equalized
Količina v pakiranju32 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]210 °F
MaterialMedenina
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaNo
NastavljivoNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Prepustnost [%]30 % RH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTEDEACUA
Št. dokumenta SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]70 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-15 °F
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [mm]6.00 mm
Velikost odvoda [mm]10.00 mm
Velikost šobe5
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTD 1
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]3.81 kW
Zmogljivost šobe [TR]1.09 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.149 Kilogram
Neto masa0.122 Kilogram
Volume0.474 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424226107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm