TD 1, R134a; R513A
068N5665
Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 2.01
068N5665
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 30.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 750 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Filter | Integrated |
| Hladilna tekočina | R134aR513A |
| Ime datoteke UL odobritve | SA7200 |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Indikator smeri pretoka | Stamped 1-way arrow |
| Izravnava tlaka | Internally equalized |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
| Material | Medenina |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
| Material priključkov | Baker |
| Možnost servisiranja | No |
| Nastavljivo | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Prepustnost [%] | 15 % RH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEACUA |
| Št. dokumenta SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Statičnopregretje (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statičnopregretje (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 50 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 36.7 psig |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | No |
| Velikost dovoda [palcev] | 1/4 in |
| Velikost odvoda [in] | 3/8 in |
| Velikost šobe | 3 |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | TD 1 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zmogljivost šobe [kW] | 2.01 kW |
| Zmogljivost šobe [TR] | 0.57 TR |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.159 Kilogram |
| Neto masa | 0.149 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |