TD 1, R290
068N5648
Temperaturni razpon [°C]: -25 - 15, Zmogljivost šobe [kW]: 2.02
068N5648
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 30.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 750 mm |
| EN13463-3, dostop do vira vžiga | Yes |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Filter | Integrated |
| Hladilna tekočina | R290 |
| Ime datoteke UL odobritve | SA7200 |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Indikator smeri pretoka | Stamped 1-way arrow |
| Izravnava tlaka | Internally equalized |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
| Maks. temperatura elementa [°C] | 100 °C |
| Maks. temperatura elementa [°F] | 210 °F |
| Material | Medenina |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| Material priključkov | Baker |
| MOP Točka [°C] | 20 °C |
| MOP Točka [°F] | 68 °F |
| MOP Točka[psig] | MOP 105 |
| Možnost servisiranja | No |
| Nastavljivo | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEACUA |
| Št. dokumenta SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Statičnopregretje (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statičnopregretje (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 15 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 60 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -15 °F |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 60.3 psig |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | No |
| Velikost dovoda [mm] | 6.00 mm |
| Velikost odvoda [mm] | 10.00 mm |
| Velikost šobe | 2 |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | TD 1 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zmogljivost šobe [kW] | 2.02 kW |
| Zmogljivost šobe [TR] | 0.58 TR |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.167 Kilogram |
| Neto masa | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |