Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

TD 1, R134a; R513A

068N2004

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 0.8
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: TD 1 / TDE 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb clip
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]30.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]750 mm
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FilterIntegrated
Hladilna tekočinaR134aR513A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaStamped 1-way arrow
Izravnava tlakaInternally equalized
Količina v pakiranju20 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]210 °F
MaterialMedenina
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaNo
NastavljivoNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Prepustnost [%]15 % RH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Karakteristika
Vrednost
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Statičnopregretje (SS) [°C]3.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]5.40 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks]10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Tovarniška nastavitev [psig]36.7 psig
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Velikost šobe1
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTD 1
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]0.80 kW
Zmogljivost šobe [TR]0.23 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.174 Kilogram
Neto masa0.149 Kilogram
Volume0.458 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428906975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm