Danfoss logo
SYM3D_01_068N0011

TDE 1, R290

068N0011

Temperaturni razpon [°C]: -25 - 15, Zmogljivost šobe [kW]: 3.14

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]30.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]750 mm
EN13463-3, dostop do vira vžigaYes
FilterIntegrated
Hladilna tekočinaR290
Ime datoteke UL odobritveSA7200
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaStamped 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju20 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]210 °F
MaterialMedenina
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev pregretjaAdjustable
NastavljivoYes
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Prepustnost [%]15 % RH
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
SoglasjeC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Statičnopregretje (SS) [°C]3.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]60 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-13 °F
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]1/2 in
Velikost šobe3
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTDE 1
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta priključka za izravnavoSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]3.14 kW
Zmogljivost šobe [TR]0.89 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.207 Kilogram
Neto masa0.19 Kilogram
Volume0.489 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm