Danfoss logo
TD 1, R290-product-details

TD 1, R290

068N0008

Temperaturni razpon [°C]: -40 - -15, Zmogljivost šobe [kW]: 1.27

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]30.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]750 mm
EN13463-3, dostop do vira vžigaYes
FilterIntegrated
Hladilna tekočinaR290
Ime datoteke UL odobritveSA7200
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaStamped 1-way arrow
Izravnava tlakaInternally equalized
Količina v pakiranju32 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
Maks. temperatura elementa [°C]100 °C
Maks. temperatura elementa [°F]210 °F
MaterialMedenina
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW I/32
Material priključkovBaker
MOP Točka [°C]-10 °C
MOP Točka [°F]14 °F
MOP Točka[psig]MOP 35
Možnost servisiranjaNo
NastavljivoNo
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
SoglasjeC UL US LISTEDUA
Statičnopregretje (SS) [°C]3.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]5 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Velikost šobe1
Vrsta dovodnega priključkaSolder ODF
Vrsta izdelkaTD 1
Vrsta odvodnega priključkaSolder ODF
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]1.27 kW
Zmogljivost šobe [TR]0.36 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.148 Kilogram
Neto masa0.124 Kilogram
Volume0.13 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255255352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm