Danfoss logo
Valve body, WEB067G4001

TEH, 28 mm, 35 mm

067G4001

Uporablja se za izdelek: TE 55; TQ 55, Velikost dovoda [mm]: 28, Velikost odvoda [mm]: 35

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiScrewsWashers
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiTXV accessories
Ime izdelkaValve body for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE
Ime programa delovTE 55TQ 55
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju20 kos
MaterialMedenina
Material Description"TE 55;TQ 55 Valve body"
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Uporablja se za izdelekTE 55TQ 55
Uravnotežen vhod [Da/Ne]Yes
Velikost dovoda [mm]28.00 mm
Velikost odvoda [mm]35.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODM
Vrsta izdelkaTEH
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.634 Kilogram
Neto masa0.61 Kilogram
Volume0.704 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428322355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm