Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

TEH

067B4026

Uporablja se za izdelek: TQ 12; TE 12

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiScrewsWashers
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiFlangesTXV accessories
Ime izdelkaValve body for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE
Ime programa delovTE 12TQ 12
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju16 kos
MaterialMedenina
Material Description"""TE 12;TQ 12 Valve body"""
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Uporablja se za izdelekTE 12TQ 12
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [palcev]7/8 in
Velikost odvoda [in]1 in
Vrsta dovodnega priključkaFlange
Vrsta izdelkaTEH
Vrsta odvodnega priključkaFlange
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.437 Kilogram
Neto masa0.6 Kilogram
Volume0.854 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm