TEH, 22 mm, 28 mm
067B4016
Uporablja se za izdelek: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 28
067B4016
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | ScrewsWashers |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Ime izdelka | Valve body for expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TD/TDE1 |
| Ime programa delov | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| Material | Medenina |
| Material Description | "TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body" |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | TXV spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | LLC CDC TYSK |
| Št. dokumenta SCIP | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| Uporablja se za izdelek | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | No |
| Velikost dovoda [mm] | 22.00 mm |
| Velikost odvoda [mm] | 28.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | TEH |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODM |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.57 Kilogram |
| Neto masa | 0.554 Kilogram |
| Volume | 0.323 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |