Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

TEH, 22 mm, 25 mm

067B4015

Uporablja se za izdelek: TQ 12; TE 12, Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiScrewsWashers
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiFlangesTXV accessories
Ime izdelkaValve body for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTD/TDE1
Ime programa delovTE 12TQ 12
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju16 kos
MaterialMedenina
Material Description"TE 12;TQ 12 Valve body"
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIP3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
Uporablja se za izdelekTE 12TQ 12
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [mm]22.00 mm
Velikost odvoda [mm]25.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaFlange
Vrsta izdelkaTEH
Vrsta odvodnega priključkaFlange
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.356 Kilogram
Neto masa1.1 Kilogram
Volume0.854 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428321181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm